- Artículo No.:
- DK 7979811
- Descripción producto
- Distribución de corriente de alta calidad con diseño compacto para racks TI para redes y servidores. Según ejecución con extensas funciones de gestión para la medición y el control de la energía. 
- Ventajas
- Juego de montaje sin herramientas para VX IT 
- Diseño con eficiencia energética, bajo autoconsumo 
- Datos técnicos
- Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (L1=fucsia, L2=negro, L3=blanco) 
- Material
- Perfil de aluminio, anodizado negro
 Puntos de conexión: plástico
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación 
- Opciones
- Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU
 Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU
 
- Dimensiones
- Anchura: 44 mm
 Profundidad: 70 mm
 Longitud: 695 mm
- Nº bases de enchufe y tipo
- 8 x BS 1363 
- Enchufes
- 8 x BS 1363 
- Intensidad (máx.)
- 13 A 
- Potencia
- 3 kW 
- Alimentaciones
- Cantidad: 1
 Fases por alimentación: 1~
- Long. cable de conexión
- 3 m 
- Tipo de conexión (eléctrica)
- UK 
- Directivas
- Directiva EMC 2014/30/EU 
- Directiva para baja tensión 2014/35/EG 
- Normas
- EN 62368-1 
- EN 61000-3 
- EN 61000-4 
- EN 61000-6 
- EN 62053-21 
- Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...50 °C 
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...95 % 
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C 
- Adecuado para
- Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 800 mm
 Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT: ≥ 800 mm
 Tipo de armario: TX CableNet: ≥ 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s). 
- Peso neto
- 2,4 kg
- Peso bruto
- 2,78 kg
- Código arancelario
- 85366990 
- EAN
- 4028177948570 
- ETIM 9
- EC002762 
- ETIM 8
- EC002762 
- ECLASS 8.0
- 27142604 
- Descripción producto
- 
DK PDU UK, basic, distribución de corriente básica y compacta, An.Long.Pr.: 44x695x70 mm, 8xBS 1363, 230 V, 1~, 13 A