- Artículo No.:
- DK 7979.812
- Descripción producto
- Distribución de corriente de alta calidad con diseño compacto para racks TI para redes y servidores. Según ejecución con extensas funciones de gestión para la medición y el control de la energía.
- Ventajas
- Juego de montaje sin herramientas para VX IT
- Diseño con eficiencia energética, bajo autoconsumo
- Datos técnicos
- Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (L1=fucsia, L2=negro, L3=blanco)
- Material
- Perfil de aluminio, anodizado negro
Puntos de conexión: plástico
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Opciones
- Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU
Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU
- Dimensiones
- Anchura: 44 mm
Profundidad: 70 mm
Longitud: 845 mm
- Nº bases de enchufe y tipo
- 12 x BS 1363
- Enchufes
- 12 x BS 1363
- Intensidad (máx.)
- 13 A
- Potencia
- 3 kW
- Alimentaciones
- Cantidad: 1
Fases por alimentación: 1~
- Long. cable de conexión
- 3 m
- Tipo de conexión (eléctrica)
- UK
- Directivas
- Directiva EMC 2014/30/EU
- Directiva para baja tensión 2014/35/EG
- Normas
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...50 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...95 %
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- Adecuado para
- Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 1.200 mm
Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT: ≥ 1.200 mm
Tipo de armario: TX CableNet: ≥ 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,8 kg
- Peso bruto
- 3,1 kg
- Código arancelario
- 85366990
- EAN
- 4028177948587
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descripción producto
-
DK PDU UK, basic, distribución de corriente básica compacta, An.Long.Pr.: 44x845x70 mm, 12x BS 1363, 230 V, 1~, 13 A