- Artículo No.:
- DK 7979823
- Ejecución
- Ejecución 19"
- Descripción producto
- Distribución de corriente de alta calidad con diseño compacto para racks TI para redes y servidores. Según ejecución con extensas funciones de gestión para la medición y el control de la energía.
- Ventajas
- Juego de montaje sin herramientas para VX IT
- Diseño con eficiencia energética, bajo autoconsumo
- Datos técnicos
- Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (L1=fucsia, L2=negro, L3=blanco)
- Disyuntor magnetotérmico compacto (16 A - tipo Carling)
- Product modification
- Cantidad mínima de pedido 5 unidades
- Material
- Perfil de aluminio, anodizado negro
Puntos de conexión: plástico
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Opciones
- Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU
Posibilidad de conectar sensores CMC III CAN-Bus para el control del entorno, máx. 16 sensores
- Dimensiones
- Anchura: 44 mm
Profundidad: 70 mm
Longitud: 1.695 mm
- Nº bases de enchufe y tipo
- 16 x BS 1363 / 4 x C19
- Enchufes
- 16 x BS 1363
4 x C 19
- Intensidad (máx.)
- 32 A
- Potencia
- 7,4 kW
- Alimentaciones
- Cantidad: 1
Fases por alimentación: 1~
- Long. cable de conexión
- 3 m
- Tipo de conexión (eléctrica)
- CEE
- Directivas
- Directiva EMC 2014/30/EU
- Directiva para baja tensión 2014/35/EG
- Normas
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...50 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...95 %
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- Adecuado para
- Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 1.800 mm
Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT: ≥ 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 85366990
- EAN
- 4028177948648
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descripción producto
-
DK PDU UK metered, distribución de corriente básica compacta incl. medición de la energía por fase, con interfaz de red y display, An.Long.Pr.: 44 x1695 x70 mm, 16xBS 1363, 4x C19, IEC 60 320: 4x C19