El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-12-2024
- Referencia:
- DK 7979.615
- Ejecución
- Azul
- Descripción producto
- La PDU con medición de la energía local está equipada con un display por fase, es decir, un total de dos displays, permitiendo una mejor utilización de las fases en el centro de datos Colocation.
- Ventajas
- Medición integrada de la intensidad (A); potencia activa (kW); tensión (V); frecuencia (Hz); energía (kWh), ángulo de fase (°)
- Exactitud de medición de ± 2 %
- Datos técnicos
- Fuente de alimentación PDU redundante, tolerante a fallos en todas las fases
- Cable de conexión, con conector, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
- Tensión V, intensidad A, frecuencia Hz
- Display LCD
- Funcionamiento
- Medición por fase o alimentación
- Material
- Aluminio, pintado, azul, semejante RAL 5010
Cubierta: plástico PA 6 GF30, negro, semejante a RAL 9005 - Unidad de envase
- PDU con medición local, 32 A, monofase, azul
2 ángulos soporte - Measurement functions, description
- Medición por fase o alimentación
- Dimensiones
- Anchura: 44 mm
Profundidad: 47 mm
Longitud: 1.308 mm - Nº bases de enchufe y tipo
- 24 x C13 / 6 x C19
- IEC/EN/60320/C13
- IEC/EN/60320/C19
- Enchufes
- 24 x C 13
6 x C 19
bipolar con contacto de protección, negro - Tensión de servicio
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Intensidad (máx.)
- 32 A
- Potencia
- 7,4 kW
- Alimentaciones
- Cantidad: 1
Fases por alimentación: 1~ - Long. cable de conexión
- 3 m
- Tipo de conexión (eléctrica)
- CEE
- Directivas
- Directiva EMC 2014/30/EU
- Directiva para baja tensión 2014/35/EG
- Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...95 %
- Campo de temperatura de almacenaje
- -5 °C...60 °C
- Adecuado para
- Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 1.800 mm
Tipo de armario: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,5 kg
- Peso bruto
- 3,5 kg
- Código arancelario
- 85366990
- EAN
- 4028177976269
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142606
- Descripción producto
- PDU con medición de la energía local, versión en azul, 24x C13, 6x C19, bipolar con contacto de protección, negro, An.xAl.xPr. 44x1308x47 mm
- Documentos
- Instrucciones