PDU local metered

Artículo No.: DK 7979616

Distribución de corriente de gama alta con medición local de los datos de consumo. Ideal para uso en modernos racks para servidores y centros de datos Colocation.

Artículo No.:
DK 7979616
Ejecución
Rojo
Descripción producto
null
Ventajas
Medición integrada de la intensidad (A); potencia activa (kW); tensión (V); frecuencia (Hz); energía (kWh), ángulo de fase (°)
Exactitud de medición de ± 2 %
Datos técnicos
Fuente de alimentación PDU redundante, tolerante a fallos en todas las fases
Cable de conexión, con conector, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
Tensión V, intensidad A, frecuencia Hz
Display LCD
Funcionamiento
Medición de la energía por fase o alimentación
Material
Aluminio, pintado, rojo, semejante RAL 3020
Cubierta: plástico PA 6 GF30, negro, semejante a RAL 9005
Unidad de envase
PDU con medición local, 32 A, monofase, rojo
2 ángulos soporte
Measurement functions, description
Medición por fase o alimentación
Dimensiones
Anchura: 44 mm
Profundidad: 47 mm
Longitud: 1.308 mm
Nº bases de enchufe y tipo
24 x C13 / 6 x C19
IEC/EN/60320/C13
IEC/EN/60320/C19
Enchufes
24 x C 13
6 x C 19
bipolar con contacto de protección, negro
Tensión de servicio
230 V, 50 Hz/60 Hz
Intensidad (máx.)
32 A
Potencia
7,4 kW
Alimentaciones
Cantidad: 1
Fases por alimentación: 1~
Long. cable de conexión
3 m
Tipo de conexión (eléctrica)
CEE
Directivas
Directiva EMC 2014/30/EU
Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Campo de temperatura de servicio
5 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)
5...95 %
Campo de temperatura de almacenaje
-5 °C...60 °C
Adecuado para
Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 1.800 mm
Tipo de armario: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,3 kg
Peso bruto
3,5 kg
Código arancelario
85366990
EAN
4028177976252
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142606
Descripción producto
PDU con medición de la energía local, versión en rojo, 24x C13, 6x C19, bipolar con contacto de protección, negro, An.xAl.xPr. 44x1308x47 mm
Documentos
Instrucciones