Base de enchufe de servicio para fijación al bastidor del armario

Artículo No.: DK 7280100

Toma de servicio para fijación bastidor de armario /16 A, integración de una toma de servicio dentro de un circuito de alimentación de tensión, independiente de la red de proceso de datos y de la UPS.

Artículo No.:
DK 7280100
Descripción producto
Integración de una base de enchufe de servicio dentro de un circuito de alimentación de tensión, independiente de la red de elaboración de datos y de la UPS. Sencilla instalación mediante ángulos soporte para la fijación al bastidor del armario.
Material
Ángulo soporte: chapa de acero
Enchufe: plástico
Superficie
Ángulo soporte: galvanizado
Unidad de envase
Ángulo soporte
Base de enchufe para espacios húmedos (IP 44)
Material de fijación
Tensión
230 V
Intensidad (máx.)
16 A
Enchufes
D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,44 kg
Peso bruto
0,472 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
83024900
EAN
4028177552388
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descripción producto
DK BASE DE ENCHUFE DE SERVICIO P/ FIJAC.
Documentos
Info sheet