Energy-Box, 482,6 mm (19")

Referencia: DK 7480.035

Guía omega ajustable en profundidad para dispositivos de instalación según DIN 43 880 en los tamaños 1 - 3 instalación máxima de 22 módulos de instalación.

Referencia:
DK 7480.035
Descripción producto
Guía omega ajustable en profundidad para dispositivos de instalación según DIN 43 880 en los tamaños 1 – 3 por ej. para el montaje de bases de enchufes, magnetotérmicos, etc, con captación de cables en la parte posterior y una guía neutro y tierra sobre el zócalo aislado.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Energy-Box con guía ajustable en profundidad para dispositivos de instalación según DIN 43880, tamaños 1-3, en parte trasera con escobilla para entrada de cables
Cubierta de plástico incluyendo cubierta para espacios vacíos (UL 94-V0)
44 bornes de conexión, 4 mm²
2 bornes de conexión, 16 mm²
2 cubiertas ciegas
12 bridas en serie para la tracción de los cables de conexión
Cintas para identificación, autoadhesivas
Nº máx. unidades partición de 18 mm
22
Observación
Bajo demanda con equipamiento de fábrica con magnetotérmico.
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Altura: 132,5 mm
Profundidad: 155 mm
Unidades de altura
3 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,354 kg
Peso bruto
2,54 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177166004
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK POWERBOX DIN 43880 DK ENERGYBOX DE 19", 3 UA