Juego de fijación para guías conductoras PSM

Artículo No.: DK 7856023

Para la fijación de una guía conductora de corriente PSM en el rack para redes.

Artículo No.:
DK 7856023
Ejecución
con guiado de cables
Descripción producto
Para la fijación de una guía conductora de corriente PSM en el rack para redes.
Material
Chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase
2 ángulos de montaje
Incl. material de fijación
Adaptador de fijación
Escuadras de fijación
Posibilidades de montaje
móvil, para nivel de 19" de libre acceso
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,985 kg
Peso bruto
1,169 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177564480
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
PSM JUEGO DE FIJACIÓN, FLEXIBLE .
Documentos
Info sheet