Juego de fijación para guías conductoras PSM

Referencia: DK 7859.060

Para la fijación de una guía conductora de corriente PSM en el rack para redes.

Referencia:
DK 7859.060
Ventajas
En el rack VX IT es posible una alineación de la guía hacia atrás o en dirección al espacio interior del armario
Material
Chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase
2 ángulos de montaje
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
Plug & play en el bastidor del rack
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,276 kg
Peso bruto
0,282 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
85369001
EAN
4028177952744
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descripción producto
Juego de fijación para guías conductoras PSM, 2 ángulos de montaje, para montaje Plug & Play de las PSM al marco del rack VX IT, 2 P.
Documentos
Instrucciones