- Artículo No.:
- DK 7859.065
- Ventajas
- En el rack VX IT es posible una alineación de la guía hacia atrás o en dirección al espacio interior del armario
- Material
- Chapa de acero, galvanizada
- Unidad de envase
- 2 ángulos de montaje
Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Plug & play en el espacio Zero-U
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,3 kg
- Peso bruto
- 0,306 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177952751
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descripción producto
-
Juego de fijación para guías conductoras PSM, 2 ángulos de montaje, para montaje Plug & Play de las PSM en el espacio Zero-U del rack VX IT, 2 P.