- Referencia:
- DK 7856.013
- Descripción producto
- Todos los cables de conexión de los aparatos finales se encuentran protegidos contra una desconexión involuntaria de la alimentación de corriente. Se precisan dos pasadores para dos cables.
- Observación
- Una función de bloqueo óptima sólo se alcanza con el cable de conexión DK 7856.014
- Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Peso neto
- 0,02 kg
- Peso bruto
- 0,048 kg
- Código arancelario
- 85444290
- EAN
- 4028177519121
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- BLOQUEO DE CABLES PSM 1PU=20EA