Protección contra sobretensión PSM

Artículo No.: DK 7856170

Se acopla a la guía conductora de corriente. Cada una de las alimentaciones trifásicas de la guía conductora tiene a su disposición una protección contra sobretensiones. También es posible realizar posteriormente la protección contra sobretensiones.

Artículo No.:
DK 7856170
Ejecución
Protección contra sobretensión tipo 3
Descripción producto
Se acopla a la guía conductora de corriente. Cada una de las alimentaciones trifásicas de la guía conductora tiene a su disposición una protección contra sobretensiones. También es posible realizar posteriormente la protección contra sobretensión.
Conector (tipo)
Wago X-Com
Fases por alimentación
3~
Intensidad (máx.)
16 A
Observación
Se precisa una protección contra sobretensión para cada alimentación.
Enchufes
Wago X-Com
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,799 kg
Peso bruto
0,82 kg
Código arancelario
85369001
EAN
4028177402621
ETIM 9
EC000942
ECLASS 8.0
27130806
Descripción producto
CMC PROTECCION DE SOBRETENSION
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones