- Artículo No.:
- DK 7955201
- Ejecución
- PDU metered
- Descripción producto
- Medición de la energía por fase, es decir, de las necesidades de potencia de un rack TI completo. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. La construcción compacta permite un sencillo montaje, en el rack TS IT el montaje se realiza sin herramientas. El display OLED muestra el consumo de energía. Un servidor web integrado permite la conexión directa a la red, con una amplia administración de usuarios. La alimentación eléctrica redundante se produce desde todas las fases y, adicionalmente, a través de una red Power-over-Ethernet existente. La PDU ofrece amplias funciones de monitorización. Gracias a la exactitud de medición del 1% queda garantizada una elevada fiabilidad.
- Material
- Perfil de aluminio, anodizado negro
- Dimensiones
- Anchura: 44 mm
Profundidad: 62 mm
Longitud: 710 mm
- Nº bases de enchufe y tipo
- 12 x C13
- Enchufes
- 12 x Conector C13
- Intensidad (máx.)
- 16 A
- Alimentaciones
- Cantidad: 1
Fases por alimentación: 1~
- Long. cable de conexión
- 3 m
- Tipo de conexión (eléctrica)
- C20
- Directivas
- Directiva EMC 2014/30/EU
- Directiva para baja tensión 2014/35/EG
- Normas
- EN 60950-1
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...95 %
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT: ≥ 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,9 kg
- Peso bruto
- 3 kg
- Código arancelario
- 85366990
- EAN
- 4028177685277
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descripción producto
-
PDU metered 16A/1P C20 12xC13