PDU esclava internacional, ejecución managed

Artículo No.: DK 7955911

Slave PDU para conexión a las ejecuciones de PDU Master, metered, switched y managed y al CMC III. Funciones de medición y conmutación igual a PDU managed, aunque sin pantalla integrada ni interfaz de red/interfaz web. Para el funcionamiento se precisa un PDU Master o CMC III. Por cada CAN-Bus es posible conectar un máximo de 3 PDU esclavas.

Artículo No.:
DK 7955911
Descripción producto
Permite la conexión de hasta 3 PDU esclavas a una PDU managed. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. El diseño compacto permite un montaje sencillo. La PDU presenta un consumo energético reducido gracias al montaje de relés biestables. La alimentación eléctrica redundante se produce desde todas las fases. La PDU ofrece amplias funciones de gestión y monitorización. La exactitud de medición del 1% garantiza una elevada fiabilidad.
Material
Perfil de aluminio, anodizado negro
Dimensiones
Anchura: 44 mm
Profundidad: 85 mm
Longitud: 1.360 mm
Nº bases de enchufe y tipo
24 x C13 / 4 x C19
Enchufes
24 x Conector C13
4 x Conector C19
Intensidad (máx.)
32 A
Alimentaciones
Cantidad: 1
Fases por alimentación: 1~
Long. cable de conexión
3 m
Tipo de conexión (eléctrica)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Directivas
Directiva EMC 2014/30/EU
Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Normas
EN 60950-1
Campo de temperatura de servicio
0 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)
10...95 %
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...70 °C
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT: ≤ 1.800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6 kg
Peso bruto
7 kg
Código arancelario
85366990
EAN
4028177685482
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Descripción producto
PDU esclava internacional managed 32A/1P 24xC13/4xC1, con interruptores de protección de linea
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Visio Shapes