Energy storage enclosure VX ESS

Referencia: SV 9690.041

Enclosure frame with roof plate, perforated door and rear panel. With flexible interior fit-out. Ideal for efficient and modular energy storage installation with slide rails.

Carriles de montaje 23 x 23 mm para VX, TS, VX SE

Tuercas enjauladas

Tuerca deslizante

Referencia:
SV 9690.041
Ejecución
With flexible interior fit-out
Material
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Chapa de techo: chapa de acero, 1.5 mm
Puerta: chapa de acero, 1,5 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Door, roof and rear panel: Powder-coated, textured paint
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Door and rear panel, perforated
Chapa de techo
Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 20
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
68,1 kg
Peso bruto
72,1 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
216,29 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177044296
ETIM 9
EC000261
Descripción producto
VX ESS energy storage enclosure WxHxD: 600x2000x800 mm, with door, rear panel, interior fit-out
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones