- Artículo No.:
- SV 9692.051
- Material
- Chapa de acero, 2 mm, galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. cinta perforada
Incl. material de fijación
- Longitud
- 513,9 mm
- Capacidad de carga (estática)
- 120 kg
1.200 N
- Adecuado para
- Profundidad: 800 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 5,3 kg
- Peso bruto
- 5,347 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177045422
- ETIM 9
- EC002620
- Descripción producto
-
VX ESS Guía deslizante L: 513,9 mm, para armario Pr.: 800 mm