Bandeja para equipos, para cargas pesadas VX ESS

Artículo No.: SV 9692021

Para el alojamiento de por ej. baterías de bloque.

Artículo No.:
SV 9692021
Material
Chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Load capacity static
200 kg
2.000 N
Superficie de apoyo
Anchura: 509 mm
Profundidad: 714 mm
Adecuado para
Anchura: 600 mm
Profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9,1 kg
Peso bruto
9,34 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
24,08 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177045965
Descripción producto
VX ESS Bandeja para aparatos, para cargas pesadas, An.xPr. 600x800 mm
Documentos
Instrucciones