- Referencia:
- SV 9692.023
- Material
- Chapa de acero, galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Load capacity static
- 200 kg
2.000 N
- Superficie de apoyo
- Anchura: 709 mm
Profundidad: 714 mm
- Adecuado para
- Anchura: 800 mm
Profundidad: 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 12 kg
- Peso bruto
- 12,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 30,78 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177046016
- Descripción producto
-
VX ESS Bandeja para aparatos, para cargas pesadas, An.xPr. 800x800 mm