Energy storage frame VX ESS

Referencia: SV 9690.033

Enclosure frame with flexible interior fit-out. Ideal for efficient and modular energy storage installation.

Carriles de montaje 23 x 23 mm para VX, TS, VX SE

Tuercas enjauladas

Tuerca deslizante

Referencia:
SV 9690.033
Material
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Guías perfil: chapa de acero, 2 mm
Cross-member with mounting angle: Sheet steel, 3 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Guías perfil: galvanizadas
Cross-member with mounting bracket: Zinc-plated
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
54 kg
Peso bruto
54,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
137,31 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177044210
ETIM 9
EC000261
Descripción producto
VX ESS energy storage frame WxHxD: 800x2000x800 mm, with interior fit-out
Documentos
Instrucciones