Perforex Milling Terminal MT 2101 S

Artículo No.: AS 4055921

El Perforex MT 2101 ofrece la mayor flexibilidad de la serie MT. Mecanizado de cualquier armario, tanto grandes como compactos.

Artículo No.:
AS 4055921
Ejecución
Mecanización de armarios
Mecanización de piezas planas
Disco de presión patentado con aspiración integrada de las virutas
Husillo de altas prestaciones con el uso mínimo de aceite de lubricación
Comprobación automática de la herramienta
Herramientas DIN
Sistema neumático de sujeción
Descripción producto
El Perforex MT es un centro de mecanizado CNC de 4 ejes diseñado para la modificación de envolventes estándar, ofreciendo un mecanizado automático de piezas planas, cajas y armarios para taladrar, roscar y fresar. El Perforex MT 2101 ofrece la mayor flexibilidad de la serie MT. Mecanizado de cualquier armario, tanto grandes como compactos.
Ventajas
Rápido retorno de la inversión (ROI) a corto plazo y mayor capacidad de competitividad
Cortos tiempos de proceso manteniendo la alta calidad de mecanización
Consistencia de datos gracias al software de red
Sencillo manejo mediante la HMI y una pantalla de 24"
Cambio automático de herramienta y medición de la longitud de la herramienta integrada
El sistema de lubricación por cantidades mínimas y el disco de presión contribuyen a alargar la vida de las herramientas
Aspiración automática de virutas al taladrar y fresar
El husillo de altas prestaciones garantiza un mecanizado rápido, exacto y fiable
Sistema tensor intuitivo con dispositivo de sujeción neumático, optimizado para los componentes del armario
Unidad de envase
La Perforex MT S se configura en base al proyecto
Material mecanizable
Aluminio
Acero
Acero inoxidable
Plástico
Cobre
Opciones de máquina
Columna de señalización 4055.954
Acceso lateral 4055.952
Sistema de brazo soporte 4055.951
Mecanizado de cubos 2000 mm 4055.953
2 topes basculantes adicionales para la mecanización múltiple de piezas 4050.066
Access from the left 4055.950
Mando de máquina
Gestión de pedidos con Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Control con Rittal HMI
Seguridad
Valla de seguridad según DIN EN ISO 13857
Dispositivo de protección óptico delante y detrás de la máquina
Frenado seguro de los ejes, incluso en caso de caída de tensión
Interfaces
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Importación de datos DXF
Observación
Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
Superficie de apoyo
Anchura: 4.600 mm
Altura: 2.450 mm
Profundidad: 3.750 mm
Conexión de aire comprimido
6 bar
Peso de la pieza para mecanizado plano (máx.)
250 kg
Peso de la pieza para mecanizado del armario (máx.)
300 kg
Nº de espacios de herramienta
21
Precisión de mecanizado
± 0,2 mm
Velocidad eje X/Y
60.000 mm/min
Velocidad eje Z
12.000 mm/min
Revolución del husillo (máx.)
21.000 rpm
Potencia del husillo (máx.)
11 kW
Tensión de mando (c.c.)
24 V
Intensidad máx.
6,2 A
Tensión de servicio
3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
Velocidad de mecanizado (máx.)
1.500 mm/min
Dimensiones mínimas envolventes a sujetar
Anchura: 100 mm
Altura: 100 mm
Profundidad: 140 mm
Dimensiones máximas envolventes a sujetar
Anchura: 1.400 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidad: 1.600 mm
Dimensiones mínimas piezas planas a sujetar
Anchura: 100 mm
Altura: 100 mm
Profundidad: 1,25 mm
Dimensiones máximas piezas planas a sujetar
Anchura: 2.450 mm
Altura: 1.700 mm
Profundidad: 5 mm
Superficie máx. de mecanizado en armarios
Anchura: 1.200 mm
Altura: 1.600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2.300 kg
Peso bruto
2.720 kg
Código arancelario
84596110
EAN
4028177967526
Explicaciones
Declaración de conformidad