- Artículo No.:
- AS 4055911
- Ejecución
- Mecanización de piezas planas
Mecanización de armarios
Disco de presión patentado con aspiración integrada de las virutas
Husillo de altas prestaciones con el uso mínimo de aceite de lubricación
Comprobación automática de la herramienta
Herramientas DIN
Sistema neumático de sujeción
- Descripción producto
- El Perforex MT es un centro de mecanizado CNC de 4 ejes diseñado para la modificación de envolventes estándar, ofreciendo un mecanizado automático de piezas planas, cajas y armarios para taladrar, roscar y fresar. El Perforex MT 1101 permite la modificación automatizada de componentes obteniendo una rentabilidad desde el primer minuto. Mecanizado rápido y sencillo de prácticamente cualquier armario grande y armario compacto.
- Ventajas
- Rápido retorno de la inversión (ROI) a corto plazo y mayor capacidad de competitividad
- Cortos tiempos de proceso manteniendo la alta calidad de mecanización
- Consistencia de datos gracias al software de red
- Sencillo manejo mediante la HMI y una pantalla de 24"
- Cambio automático de herramienta y medición de la longitud de la herramienta integrada
- El sistema de lubricación por cantidades mínimas y el disco de presión contribuyen a alargar la vida de las herramientas
- Aspiración automática de virutas al taladrar y fresar
- El husillo de altas prestaciones garantiza un mecanizado rápido, exacto y fiable
- Sistema tensor intuitivo con dispositivo de sujeción neumático, optimizado para los componentes del armario
- Unidad de envase
- La Perforex MT S se configura en base al proyecto
- Material mecanizable
- Aluminio
- Acero
- Acero inoxidable
- Plástico
- Cobre
- Opciones de máquina
- Columna de señalización 4055.954
- Acceso a la izquierda 4055.950
- Acceso a la derecha 4055.952
- Puntos cero adicionales para el mecanizado de varias piezas, enchufable 4050113
- Mando de máquina
- Gestión de pedidos con Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Control con Rittal HMI
- Seguridad
- Valla de seguridad según DIN EN ISO 13857
- Dispositivo de protección óptico delante y detrás de la máquina
- Frenado seguro de los ejes, incluso en caso de caída de tensión
- Interfaces
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Eplan Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Importación de datos DXF
- Observación
- Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
- Conexión de aire comprimido
- 6 bar
- Peso de la pieza para mecanizado plano (máx.)
- 200 kg
- Peso de la pieza para mecanizado del armario (máx.)
- 200 kg
- Nº de espacios de herramienta
- 18
- Precisión de mecanizado
- ± 0,2 mm
- Velocidad eje X/Y
- 60.000 mm/min
- Velocidad eje Z
- 12.000 mm/min
- Revolución del husillo (máx.)
- 21.000 rpm
- Potencia del husillo (máx.)
- 11 kW
- Tensión de mando (c.c.)
- 24 V
- Intensidad máx.
- 6,2 A
- Tensión de servicio
- 3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
- Velocidad de mecanizado (máx.)
- 1.500 mm/min
- Dimensiones mínimas envolventes a sujetar
- Anchura: 100 mm
Altura: 100 mm
Profundidad: 140 mm
- Dimensiones máximas envolventes a sujetar
- Anchura: 1.200 mm
Altura: 1.400 mm
Profundidad: 1.400 mm
- Dimensiones mínimas piezas planas a sujetar
- Anchura: 100 mm
Altura: 100 mm
Profundidad: 1,25 mm
- Dimensiones máximas piezas planas a sujetar
- Anchura: 2.450 mm
Altura: 1.500 mm
Profundidad: 5 mm
- Superficie máx. de mecanizado en armarios
- Anchura: 750 mm
Altura: 1.400 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1.600 kg
- Peso bruto
- 1.600 kg
- Código arancelario
- 84596110
- EAN
- 4028177967519