Perforex Milling Terminal MT 1101 S

Artículo No.: AS 4055912

Versión EE.UU – El Perforex MT es un centro de mecanizado CNC de 4 ejes diseñado para la modificación de envolventes estándar, ofreciendo un mecanizado automático de piezas planas, cajas y armarios para taladrar, roscar y fresar. El Perforex MT 1101 permite la modificación automatizada de componentes obteniendo una rentabilidad desde el primer minuto. Mecanizado rápido y sencillo de prácticamente cualquier armario grande y armario compacto.

Artículo No.:
AS 4055912
Ejecución
Mecanización de piezas planas
Mecanización de armarios
Disco de presión patentado con aspiración integrada de las virutas
Husillo de altas prestaciones con el uso mínimo de aceite de lubricación
Comprobación automática de la herramienta
Herramientas DIN
Sistema neumático de sujeción
Versión EE.UU.
Descripción producto
El Perforex MT es un centro de mecanizado CNC de 4 ejes diseñado para la modificación de envolventes estándar, ofreciendo un mecanizado automático de piezas planas, cajas y armarios para taladrar, roscar y fresar. El Perforex MT 1101 permite la modificación automatizada de componentes obteniendo una rentabilidad desde el primer minuto. Mecanizado rápido y sencillo de prácticamente cualquier armario grande y armario compacto.
Ventajas
Rápido retorno de la inversión (ROI) a corto plazo y mayor capacidad de competitividad
Cortos tiempos de proceso manteniendo la alta calidad de mecanización
Consistencia de datos gracias al software de red
Sencillo manejo mediante la HMI y una pantalla de 24"
Cambio automático de herramienta y medición de la longitud de la herramienta integrada
Aspiración automática de virutas al taladrar y fresar
El husillo de altas prestaciones garantiza un mecanizado rápido, exacto y fiable
Sistema tensor intuitivo con dispositivo de sujeción neumático, optimizado para los componentes del armario
Unidad de envase
La Perforex MT S se configura en base al proyecto
Material mecanizable
Aluminio
Acero
Acero inoxidable
Plástico
Cobre
Opciones de máquina
Columna de señalización 4055.954
Acceso a la izquierda 4055.950
Acceso a la derecha 4055.952
null
Mando de máquina
Gestión de pedidos con Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Control con Rittal HMI
Seguridad
Valla de seguridad según DIN EN ISO 13857
Dispositivo de protección óptico delante y detrás de la máquina
Frenado seguro de los ejes, incluso en caso de caída de tensión
Interfaces
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Importación de datos DXF
Observación
Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
Conexión de aire comprimido
6 bar
Peso de la pieza para mecanizado plano (máx.)
200 kg
Peso de la pieza para mecanizado del armario (máx.)
200 kg
Nº de espacios de herramienta
18
Precisión de mecanizado
± 0,2 mm
Velocidad eje X/Y
60.000 mm/min
Velocidad eje Z
12.000 mm/min
Revolución del husillo (máx.)
21.000 rpm
Potencia del husillo (máx.)
11 kW
Tensión de mando (c.c.)
24 V
Intensidad máx.
6,2 A
Tensión de servicio
3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
Velocidad de mecanizado (máx.)
1.500 mm/min
Dimensiones mínimas envolventes a sujetar
Anchura: 100 mm
Altura: 100 mm
Profundidad: 140 mm
Dimensiones máximas envolventes a sujetar
Anchura: 1.200 mm
Altura: 1.400 mm
Profundidad: 1.400 mm
Dimensiones mínimas piezas planas a sujetar
Anchura: 100 mm
Altura: 100 mm
Profundidad: 1,25 mm
Dimensiones máximas piezas planas a sujetar
Anchura: 2.450 mm
Altura: 1.500 mm
Profundidad: 5 mm
Superficie máx. de mecanizado en armarios
Anchura: 750 mm
Altura: 1.400 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1.600 kg
Peso bruto
1.600 kg
Código arancelario
84596110
EAN
4028177971455
Documentos
Product presentations