- Artículo No.:
- AS 4050041
- Descripción producto
- Para un óptimo mecanizado de las piezas en el centro de mecanizado Perforex BC y Perforex MT. Por favor, indique el número de serie de su máquina Perforex en el pedido.
- Ventajas
- Disminución de la vibración
- Mayor velocidad de avance hasta 1,5 m/min
- Baja emisión de ruido
- Mayor durabilidad de la herramienta
- Óptima manipulación durante la fijación de las piezas
- Unidad de envase
- Escobillas
Fresa Performance Ø 6 mm - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 22
- Adecuados para referencia
- 4050.101
- 4055.911
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 20,4 kg
- Peso bruto
- 22 kg
- Código arancelario
- 84669360
- EAN
- 4028177806634
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Descripción producto
- AS Paquete Performance BC 1001
Paquete Performance
Artículo No.: AS 4050041
Paquete Performance para un óptimo mecanizado de las piezas en el centro de mecanizado Perforex BC y Perforex MT S.