Paquete Performance

Artículo No.: AS 4050042

Paquete Performance para un óptimo mecanizado de las piezas en el centro de mecanizado Perforex BC y Perforex MT S.

Artículo No.:
AS 4050042
Descripción producto
Para un óptimo mecanizado de las piezas en el centro de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.
Ventajas
Disminución de la vibración
Mayor velocidad de avance hasta 1,5 m/min
Baja emisión de ruido
Mayor durabilidad de la herramienta
Óptima manipulación durante la fijación de las piezas
Unidad de envase
Escobillas
Fresa Performance Ø 6 mm
number milling cutter
10
Number brush strips
22
Adecuados para referencia
4050.107
4055.920
4055.921
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
28,6 kg
Peso bruto
28,6 kg
Código arancelario
84669360
EAN
4028177803633
ECLASS 8.0
36609290
Descripción producto
AS Paquete Performance BC 1007