- Referencia:
- AS 4050.044
- Descripción producto
- Para un óptimo mecanizado de las piezas en el centro de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.
- Ventajas
- Disminución de la vibración
- Mayor velocidad de avance hasta 1,5 m/min
- Baja emisión de ruido
- Mayor durabilidad de la herramienta
- Óptima manipulación durante la fijación de las piezas
- Unidad de envase
- Escobillas
Fresa Performance Ø 6 mm - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 24
- Adecuados para referencia
- 4050.108
- 4055.925
- 4055.926
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 25,4 kg
- Peso bruto
- 26,76 kg
- Código arancelario
- 84669360
- EAN
- 4028177803664
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Descripción producto
- AS Paquete Performance BC 1008
Paquete Performance
Referencia: AS 4050.044
Paquete Performance para un óptimo mecanizado de las piezas en el centro de mecanizado Perforex BC y Perforex MT S.