Juego de herramientas de fresado de rosca circular

Referencia: AS 4050.050

Para el fresado de roscas métricas en cualquier tamaño. Herramienta adicional para centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.

Referencia:
AS 4050.050
Descripción producto
Para el fresado de roscas métricas en cualquier tamaño. Herramienta adicional para centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.
Datos técnicos
Diámetro vástago 12 mm
Diámetro de corte 10 mm
Inclinación 1,5 mm
Ángulo de rosca de 60°
Longitud de corte 20 mm
Longitud total 85 mm
Unidad de envase
Fresa de roscar circular
Pinza
Alojamiento herramientas
Para rosca
M16 - M64
Material mecanizable
Chapa de acero
Acero inoxidable
Aluminio
Plástico
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,09 kg
Peso bruto
0,102 kg
Código arancelario
82077037
EAN
4028177804258
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Descripción producto
AS Herramienta fresa de roscar circular