- Artículo No.:
- AS 4050722
- Ejecución
- La cuchilla de acero puede sujetarse de forma axial o radial, según necesidades.
Cuchilla de acero rectificada por ambos lados
B32P PVD TiN
- Descripción producto
- Herramienta de desbarbado universal para desbarbar taladros y cantos.
- Ventajas
- La cuchilla adopta de forma automática la posición óptima
- Longitud del soporte de cuchilla ajustable
- Sencilla manipulación
- Fácil desbarbado
- Asa con forma ergonómica
- Material
- Interior mango: plástico duro
Cuerpo del mango: plástico muy flexible
Soporte de cuchilla: acero
Cuchilla: de acero endurecido, con recubrimiento de PVD Tin (nitruro de titanio)
- Color
- Asa: negro y rojo1
- Unidad de envase
- Empuñadura
Soporte de cuchilla
Incl. cuchilla de acero
- Ø mango
- 28 mm
- Longitud mango
- 110 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,07 kg
- Peso bruto
- 0,088 kg
- Código arancelario
- 82055980
- EAN
- 4028177950436
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Descripción producto
-
Cuchilla de desbarbar con portacuchillas y cuchilla recubierta de TiN, afilada en ambos lados, 1 P.