Marco tensor

Artículo No.: AS 4050.060

Mecanizado en paralelo de cajas en la zona de mecanizado de piezas cúbicas de los centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT para reducir las tareas de montaje y aumentar la productividad.

Artículo No.:
AS 4050.060
Ejecución
Dispositivo de fijación neumática
Descripción producto
Permite el mecanizado en paralelo de cajas en la zona de mecanizado de piezas cúbicas de los centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
3
Observación
El uso del marco tensor (Ref. 4050.080) en el centro de mecanizado BC (Ref. 4050.230) solo es posible en la variante de dos puertas.
Adecuados para referencia
4050.101
4055.910
4055.911
Suitable for
Perforex BC 1001 HS
Perforex MT 1101
Perforex MT 1101 S
Dimensiones máximas envolventes a sujetar
Anchura: 200 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 300 mm
Dimensiones mínimas envolventes a sujetar
Anchura: 85 mm
Altura: 70 mm
Profundidad: 70 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
25 kg
Peso bruto
25 kg
Código arancelario
84669360
EAN
4028177804302
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Descripción producto
AS Fijación multiple, BC1001