Soporte para pletinas y barras

Artículo No.: AS 4050064

Para facilitar el mecanizado de pletinas flexibles en los centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.

Artículo No.:
AS 4050064
Ejecución
Pletinas flexibles largas extensibles hasta 2000 mm
Longitud mecanizable con grosor de 5 mm
100 ‐ 2.200 mm
Altura mecanizable (máx.)
10 ‐ 100 mm
Longitud mecanizable con grosor de 10 mm
100 ‐ 2.200 mm
Adecuados para referencia
4050.101
4055.910
4055.911
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
10 kg
Peso bruto
10 kg
Código arancelario
84669360
EAN
4028177804340
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Descripción producto
AS Carril de alimentación, BC 1001