Soporte para pletinas y barras

Artículo No.: AS 4050082

Para facilitar el mecanizado de pletinas flexibles en los centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.

Artículo No.:
AS 4050082
Ejecución
Sujeción simultánea de tres pletinas flexibles cortas y un grosor de material de 5 o 10 mm
Descripción producto
Soporte para guías conductoras de corriente de los centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT para facilitar el mecanizado de pletinas flexibles. Adecuado para taladrar y roscar.
Longitud mecanizable con grosor de 5 mm
150 ‐ 300 mm
Altura mecanizable (máx.)
30 ‐ 120 mm
Longitud mecanizable con grosor de 10 mm
150 ‐ 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars
Adecuados para referencia
4050.101
4055.911
4055.912
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Código arancelario
84669360
EAN
4028177804517
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Descripción producto
AS Soporte para carril de energía