Fresa Performance Plus

Artículo No.: AS 4050.620

Fresa de desbaste para una velocidad máxima de mecanizado y larga vida útil.

Artículo No.:
AS 4050.620
Ejecución
Fresa de cuatro cuchillas
Fresa de carburo
Recubrimiento ALCrN
Descripción producto
Fresa desbastadora para una velocidad máxima de mecanizado y larga vida útil.
Diámetro
6 mm
Adecuados para referencia
4050101
4050107
4050108
4050230
Material mecanizable
Acero
Acero inoxidable
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,09 kg
Peso bruto
0,105 kg
Código arancelario
82077031
EAN
4028177958555
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Descripción producto
Performance Plus milling cutter, 6 mm, replacement milling cutter for Performance pack, packs of 5