Unidades para Perforex LC 3030

Artículo No.: AS 4050332

Posibilidad de colocar las unidades de procesado en el lado izquierdo o derecho de la máquina.

Artículo No.:
AS 4050332
Ejecución
derecha
Descripción producto
Posibilidad de colocar las unidades en el lado izquierdo o derecho de la máquina.
Ventajas
Ubicación variable de las unidades, según la disponibilidad de espacio y posición de montaje en la nave de producción
Superficie de apoyo
Anchura: 1.544 mm
Altura: 3.379 mm
Profundidad: 3.503 mm
Observación
No es posible una modificación posterior
Adecuados para referencia
4050330
4050335
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,001 kg
Peso bruto
0,001 kg
Código arancelario
73069000
EAN
4028177952430
Descripción producto
AS Perforex LC power units right, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm