Matrices

Artículo No.: AS 4055770

Las matrices deben utilizarse en combinación con el punzón correspondiente. Estas permiten el punzonado de escotaduras redondas en pletinas y barras.

Artículo No.:
AS 4055770
Descripción producto
Las matrices deben utilizarse en combinación con el punzón correspondiente. Estas permiten el punzonado de escotaduras redondas en pletinas y barras.
Diámetro
6,6 mm
Material thickness (max.)
10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,288 kg
Peso bruto
0,328 kg
Código arancelario
82073010
EAN
4028177920774
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Descripción producto
AS Matriz redonda 6,6 mm