Punzón

Artículo No.: AS 4055741

Los punzones permiten, junto con las matrices, el punzonado de escotaduras redondas con un diámetro de 6,6 mm hasta 21,5 mm en guías conductoras de corriente.

Artículo No.:
AS 4055741
Descripción producto
Punzón para el punzonado de escotaduras redondas en pletinas y barras.
Diámetro
9 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Dimensiones
Rosca: M8
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,545 kg
Peso bruto
0,551 kg
Código arancelario
82073010
EAN
4028177920873
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Descripción producto
AS Punzón redondo 9,0 mm