Punzón

Artículo No.: AS 4055750

Los punzones permiten, junto con las matrices, el punzonado de escotaduras redondas con un diámetro de 6,6 mm hasta 21,5 mm en guías conductoras de corriente.

Artículo No.:
AS 4055750
Descripción producto
Punzón para el punzonado de escotaduras redondas en pletinas y barras.
Diámetro
21,5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Dimensiones
Rosca: M20
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,546 kg
Peso bruto
0,586 kg
Código arancelario
82073010
EAN
4028177920781
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Descripción producto
AS Punzón redondo 21,5 mm