- Artículo No.:
- AS 4050437
- Descripción producto
- Cortadora manual de perfiles para cortar sin rebabas guías perfil en C 30/15, así como carriles soporte TS 35/7,5 y TS 35/15. La longitud de guía deseada puede ajustarse con precisión y repetibilidad con la regla (mm/inch) y el tope ajustable. Para el montaje sobre el banco de trabajo.
- Ventajas
- Corte manual económico de guías perfil y carriles soporte
- Facilita el corte de guías perfil y carriles soporte en comparación con el corte manual
- Corte a medida sin rebabas con palanca excéntrica sin grandes esfuerzos
- Bajo mantenimiento y larga vida útil
- Superficie de apoyo
- Anchura: 1.343 mm
Altura: 1.162 mm
Profundidad: 312 mm - Material mecanizable
- Chapa de acero
- Aluminio
- Cobre
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 15 kg
- Peso bruto
- 16,15 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177954021
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descripción producto
- Para cortar hierro, cobre y aluminio hasta 1,2 mm de espesor, plástico hasta máx. 2,0 mm de espesor, ancho de corte 2,7 mm, 1 P.
Cortadora de carriles soporte MC3
Artículo No.: AS 4050437
Cortadora manual de perfiles para cortar sin rebabas guías perfil en C 30/15, así como carriles soporte TS 35/7,5 y TS 35/15. La longitud de guía deseada puede ajustarse con precisión y repetibilidad con la regla (mm/inch) y el tope ajustable. Para el montaje sobre el banco de trabajo.