Cutting Terminal CT

Referencia: AS 4050.565

Cut wiring ducts, cable duct covers and support rails to the precise required length with our Cutting Terminal CT cutting centre. Designed specifically for one-off and small-scale manufacturing.

Referencia:
AS 4050.565
Ejecución
Modern operating solution with 21.5" full-HD multitouch monitor, Terra mini-PC with i5 processor
For support rails including punching function for slots and transverse holes
Cinco tamaños de barras DIN
Versión EE.UU.
Cutting Terminal CT H
Ventajas
Un trabajo rápido, preciso y fiable
Sencilla manipulación
Manejo fácil y seguro
Cortes limpios gracias a las herramientas de alto rendimiento
Claro ahorro de tiempo frente al corte manual
Disminución de los costes gracias a la optimización del corte
Desbloqueo automático del tope final durante el proceso de corte
Unidad de envase
Cutting Terminal CT H
Unidad de mando
Material mecanizable
Acero
Aluminio
Cobre
Plástico
Opciones de máquina
Impresora de etiquetas 4050.557
Sistema de almacenamiento 4050.558
Interfaces
Data imports from Eplan Pro Panel via the RiPanel Processing Center
Data import of CSV lists
Observación
Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
Superficie de apoyo
Anchura: 4.000 mm
Altura: 1.850 mm
Profundidad: 673 mm
Altura máx. de mecanizado canal para cables
100 mm
Anchura máx. de mecanizado del canal para cables
125 mm
Tensión de mando (c.c.)
24 V
Tensión de servicio
230 V, 1~, 60 Hz
Tipo carril soporte
Guías omega NS 15 (según EN 60 715)
Guías omega NS 35/15 (según EN 60 715)
Guías omega NS 35/7,5 (según EN 60 715)
Guías conductoras de corriente NLS-CU 3/10
null
Para grosor de pared (máx.)
2,5 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
270 kg
Peso bruto
300 kg