Cortadora de canales para cables MC125

Artículo No.: AS 4050435

Para un corte manual de canales para cables, con tope longitudinal ajustable para el material a procesar. Superficie de apoyo anodizada con escala en milímetros y pulgadas grabada en láser. Mecanizado seguro gracias a la protección de dedos integrada. Previsto para el montaje sobre un banco de trabajo.

Artículo No.:
AS 4050435
Descripción producto
Para un corte manual de canales para cables, con tope longitudinal ajustable para el material a procesar. Superficie de apoyo anodizada con escala en milímetros y pulgadas grabada en láser. Mecanizado seguro gracias a la protección de dedos integrada. Previsto para el montaje sobre un banco de trabajo.
Ventajas
Permite el corte manual de canales para cables
Facilita el corte de los canales para cables en comparación a la tarea manual
Superficie de apoyo
Anchura: 1.332 mm
Altura: 798 mm
Profundidad: 405 mm
Insertion height (max.)
28 mm
Machinable wall thickness of cable ducts (max.)
2,5 mm
Anchura máx. de mecanizado del canal para cables
125 mm
Material mecanizable
Plástico
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
14,3 kg
Peso bruto
15,43 kg
Código arancelario
84778095
EAN
4028177930933
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17139290
Descripción producto
Cortadora de canales para cables MC125 para el corte manual de canales y sus cubiertas
Documentos
Instrucciones