Soporte de aparellaje, a la izquierda para WS 540

Artículo No.: AS 4051102

Soporte para aparellaje adecuado para la cortadora C8+ y bandeja adicional para alojar impresoras de etiquetas de los fabricantes más comunes. Fijación en el lado izquierdo de la Estación de cableado WS 540.

Artículo No.:
AS 4051102
Descripción producto
Soporte para aparellaje adecuado para la cortadora C8+ y bandeja adicional para alojar impresoras de etiquetas de los fabricantes más comunes. Fijación en el lado izquierdo de la mesa de cableado WS 540.
Ventajas
Bandeja adicional para aplicación universal
Montaje compacto
Ajustable de forma flexible en anchura y altura
Datos técnicos
Soporte de aparellaje (An. x aAl. x Pr.): 360 x 335 x 20 mm, incl. ajuste de la altura de 480 mm
Brazo soporte (An. x Al.): 500 x 700 mm
Bandeja (An. x Al. x Pr.): 417 x 267 x 20 mm
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7016
Unidad de envase
Soporte de aparellaje para cortadora C8+
Brazo soporte semiautomático a izquierda
Bandeja universal para impresora/impresora de etiquetas
Incl. material de fijación
Adecuados para referencia
4051.100
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6,2 kg
Peso bruto
7,2 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177957510
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100204
Descripción producto
AS Soporte de aparellaje, izquierda, para WS 540, 1 P.
Documentos
Instrucciones