- Artículo No.:
- AS 4051122
- Ejecución
- Versión EE.UU: para Wire Station 4051.123
5 enchufes, con interruptor basculante (rojo)
- Descripción producto
- Para la fijación sobre la superficie de trabajo de la WS 540.
- Ventajas
- Acceso ergonómico mediante ángulo de 45° sobre la superficie de trabajo
- Material
- Perfil: aluminio
Bases de enchufes: plástico
- Unidad de envase
- Regleta de enchufes, cable de conexión y conector de seguridad
Incl. material de fijación
- Adecuados para referencia
- 4051.123
- Intensidad
- 60 A
- Tensión de servicio
- 110 V (c.a.), 60 Hz
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,5 kg
- Código arancelario
- 85366990
- EAN
- 4028177962644
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descripción producto
-
AS WS 540 Regleta de enchufes US 110 V, 5 tomas