Wire Terminal WT C10, máquina automática para ensamblaje de cables

Artículo No.: AS 4051210

Con la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C10 podrá ensamblar hasta 36 conductores diferentes de forma completamente automática. El procesado de terminales con secciones de 0,5 mm² a 6 mm² se realiza de forma completamente automática y no requiere ninguna modificación. Incluye los procesos de corte, desaislado y engastado, así como el marcaje de los cables de acuerdo al proyecto.

Artículo No.:
AS 4051210
Ejecución
Para procesamiento automático de listas de cables para su ensamblaje
Los depósitos de cables deben seleccionarse en función de la cantidad de cables
Descripción producto
Con la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C10 podrá ensamblar hasta 36 conductores diferentes de forma completamente automática. El procesado de terminales con secciones de 0,5 mm² a 6 mm² se realiza de forma completamente automática y no requiere ninguna modificación. Incluye los procesos de corte, desaislado y engastado, así como el marcaje de los cables de acuerdo al proyecto.
Ventajas
Completa vinculación desde la herramienta E-CAD hasta los procesos de fabricación.
Alta calidad constante
Tiempo de amortización de 2,5 años a partir de 300 armarios por año
Los cables ensamblados del sistema de clasificación pueden procesarse, a través de la herramienta «Smart Wiring» de Eplan, en el siguiente paso del proceso de cableado de armarios.
Optimización de procesos integral
Posibilidad de realizar una eficiente gestión de proyectos a través del RiPanel Processing Center
Cambio sencillo y rápido de los consumibles
Marcaje automático de los cables en negro, blanco o azul claro
Utilización de una crimpadora de nueva tecnología para diferentes longitudes de terminales 8 - 18 mm, incl. pelado parcial y completo continuos
Alimentación segura de cables a través de un innovador sistema de guiado de cables incl. un mecanismo de cierre rápido
Salida de cables a elección como descarga, sistema de guías opcional o mazo de cables opcional
El proceso de ensamblaje de cables es 15 veces más rápido
Producción completamente automática de listas de cables con secciones de 0,5 mm² - 6,0 mm² sin reajustes
Sencillo manejo mediante gran pantalla táctil de 24"
Permite reaccionar de forma rápida y flexible a los cambios en el proyecto
Minimización de errores también en procesos posteriores
Datos técnicos
Zona sin aislamiento: pelado parcial 6 - 20 mm (0,24 - 0,79 in.) continuo y pelado completo 2 - 20 mm (0,08 - 0,79 in.) continuo
Zona de crimpado 0,5 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.) y 10 mm (0,39 in.)
Zona de crimpado 0,75 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) y 12 mm (0,47 in.)
Zona de crimpado 1 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) y 12 mm (0,47 in.)
Zona de crimpado 1,5 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) y 18 mm (0,71 in.)
Zona de crimpado 2,5 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) y 18 mm (0,71 in.)
Zona de crimpado 4 mm²: Longitud de crimpado 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) y 18 mm (0,71 in.)
Zona de crimpado 6 mm²: Longitud de crimpado 12 mm (0,47 in.) y 18 mm (0,71 in.)
La alimentación del cable se realiza a través de bloques de alimentación independientes
Cada bloque de alimentación puede captar 12 tipos de cables
El Wire Terminal puede equiparse con tres bloques de alimentación de cables para máx. 36 cables
10 alimentadores de terminales a través de depósitos
El Wire Terminal WT C permite procesar longitudes de cable de 150 mm hasta 10 m
Unidad de envase
Armazón y cerramiento de la máquina
Unidad de mando
Alojamiento para unidad de rotulación de cables
Impresora de etiquetas para el marcaje de los depósitos de guías de cables
1 depósito oscilante WT 16 para 0,5 mm²
3 depósitos oscilantes WT 20 para 0,75/1,0 mm²
3 depósitos oscilantes WT 29 para 1,5/2,5 mm²
3 depósitos oscilantes WT 43 para 4,0/6,0 mm²
Material mecanizable
Conductores finos de cobre según DIN VDE 0295 clase 5
Punteras con collar plástico
Observación
Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un equipamiento individualizado de la máquina.
La unidad de envase estándar de la Wire Terminal incluye los idiomas alemán e inglés
Los depósitos oscilantes y la separación de terminales se han diseñado según las dimensiones de tolerancia de la norma DIN 46228-4:2019-02. Si los terminales a procesar difieren de las dimensiones de tolerancia definidas en ella, puede ser que sea necesario, por una parte, construir/ensayar nuevos depósitos oscilantes y por otra parte, adaptar la separación de los terminales.
Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
Opciones de máquina
Opción de impresora azul claro 4051.013
Opción de impresora negro 4051.029
Opción de impresora blanco 4051.030
Organizador de cables WT Tube 12 (4051.218)
Depósito de cables WT XL, unidad central 4051.037
Depósito de cables WT XL, módulo adicional 4051.038
Sistema de guías de cables WT 15 (4051.214)
Bloque de alimentación de cables WT 12 (4051.213)
Módulo mazo de cables WT (4051.215)
Interfaces
Eplan Pro Panel
EPLAN Smart Wiring
Seguridad
El espacio interior de la máquina se encuentra completamente revestido. El espacio de la máquina permite un acceso desde 4 lados, controlado mediante los interruptores de fin de carrera sin contacto de las puertas de doble hoja.
Dimensiones
Anchura: 1.960 mm
Altura: 2.255 mm
Profundidad: 2.255 mm
Compressed air supply min.
5 bar
Compressed air supply max.
7 bar
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tensión de mando (c.c.)
24 V
Absorción de potencia (aprox.)
1 kW
Cables por hora aprox.
260
Support area including 3 wire magazine
Anchura: 3.660 mm
Altura: 2.250 mm
Profundidad: 5.159 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1.390 kg
Peso bruto
1.740 kg
Código arancelario
84633000
EAN
4028177981218
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090