Máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT L
Con la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT L podrás ensamblar hasta 12 cables diferentes de forma completamente automática. El procesado de terminales con secciones de 0,5 mm² a 2,5 mm² o hasta 6 mm² se realiza de forma completamente automática y no requiere ninguna modificación. Incluye los procesos de corte, pelado y crimpado, así como el etiquetado de los cables de acuerdo al proyecto. La salida de cables puede realizarse en prácticos mazos, en raíles específicos para cada pedido o just-in-time a través del Wire Handling System integrado.