- Artículo No.:
- AS 4051192
- Ejecución
- Wire Terminal WT L5 T (Unidad de alimentación de cables Wire Handling System)
- Descripción producto
- La máquina automática para procesado de cables Wire Terminal WT L5 T permite procesar cables con secciones de 0,5 - 2,5 mm². Incluye los procesos de corte, pelado y crimpado, así como el etiquetado de los cables de acuerdo al proyecto. Los cables ya ensamblados se ponen a disposición a través del Wire Handling System (WHS). El WHS es un sistema de distribución de cables completamente automatizado. Los cables procesados just-in-time en la Wire Terminal WT se distribuyen de forma secuencial mediante aire comprimido a hasta cuatro estaciones de trabajo de cableado.
- Ventajas
- Procesado de cables según los principios just-in-time y just-in-sequence
- Ahorro de tiempo y recursos gracias a la alimentación automatizada de cables
- Guía paso-a-paso de la operativa con Eplan Smart Production
- Minimización de errores en la zona de picking gracias a un direccionamiento directo
- Datos técnicos
- 5 alimentadores de terminales a través de depósitos
- Zona de crimpado 0,5 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.) y 10 mm (0,39 in.)
- Zona de crimpado 0,75 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) y 12 mm (0,47 in.)
- Zona de crimpado 1 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) y 12 mm (0,47 in.)
- Zona de crimpado 1,5 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) y 18 mm (0,71 in.)
- Zona de crimpado 2,5 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) y 18 mm (0,71 in.)
- Salida de cables a través del Wire Handling System integrado
- La Wire Terminal WT L permite procesar longitudes de cable de 150 mm a 10 m
- La Wire Terminal WT L tiene capacidad para un bloque de alimentación de cables
- Unidad de envase
- Armazón y cerramiento de la máquina
Unidad de mando
1 depósito oscilante WT 16 para 0,5 mm²
2 depósitos oscilantes WT 20 para 0,75/1,0 mm²
2 depósitos oscilantes WT 29 para 1,5/2,5 mm²
Sistema de distribución de cables Wire Handling System - Material mecanizable
- Cables finos de cobre según EN 60228 / VDE 0295 clase 5
- Punteras según DIN 46228-4 y multinorma
- Observación
- Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un equipamiento individualizado de la máquina.
- La unidad de envase estándar de la Wire Terminal incluye los idiomas alemán e inglés
- Los depósitos oscilantes y la separación de terminales se han diseñado según las dimensiones de tolerancia de la norma DIN 46228-4:2019-02. Si los terminales a procesar difieren de las dimensiones de tolerancia definidas en ella, puede ser que sea necesario, por una parte, construir/ensayar nuevos depósitos oscilantes y por otra parte, adaptar la separación de los terminales.
- Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
- Opciones de máquina
- Organizador de cables WT Tube 12 (4051.218)
- WT impresora IQ.JET, tinta negra 4051281
- WT impresora IQ.JET, tinta blanca 4051280
- Interfaces
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Tensión de mando (c.c.)
- 24 V
- Absorción de potencia (aprox.)
- 1 kW
- Tiempo del ciclo
- 11 s
- Cables por hora aprox.
- 320
- Superficie de apoyo
- Anchura: 2.170 mm
Altura: 1.870 mm
Profundidad: 1.080 mm - Código arancelario
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Descripción producto
- Máquina automática para procesado de cables Wire Terminal WT L5 T (unidad de alimentación de cables para el Wire Handling System)
Máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT L
Artículo No.: AS 4051192
La máquina automática para procesado de cables Wire Terminal WT L5 T permite procesar cables con secciones de 0,5 - 2,5 mm². Incluye los procesos de corte, pelado y crimpado, así como el etiquetado de los cables de acuerdo al proyecto. Los cables ya ensamblados se ponen a disposición a través del Wire Handling System (WHS). El WHS es un sistema de distribución de cables completamente automatizado. Los cables procesados just-in-time en la Wire Terminal WT se distribuyen de forma secuencial mediante aire comprimido a hasta cuatro estaciones de trabajo de cableado.