Máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT L

Artículo No.: AS 4051193

La máquina automática para procesado de cables Wire Terminal WT L10 T permite procesar cables con secciones de 0,5 - 6 mm². Incluye los procesos de corte, pelado y crimpado, así como el etiquetado de los cables de acuerdo al proyecto. Los cables terminados son guiados en el orden indicado hasta las guías de cables correspondientes según pedido. Alternativamente también puede realizarse la salida de cables como descarga.

Artículo No.:
AS 4051193
Ejecución
Wire Terminal WT L10 R (sistema de guías de cables)
Descripción producto
La máquina automática para procesado de cables Wire Terminal WT L10 R permite procesar cables con secciones de 0,5 - 6 mm². Incluye los procesos de corte, pelado y crimpado, así como el etiquetado de los cables de acuerdo al proyecto. Los cables terminados son guiados en el orden indicado hasta las guías de cables correspondientes según pedido. Alternativamente también puede realizarse la salida de cables como descarga.
Ventajas
Completa vinculación desde la herramienta E-CAD hasta los procesos de fabricación.
Alta calidad constante
Los cables ensamblados del sistema de guías de cables, del mazo o del Wire Handling System pueden procesarse, a través de la herramienta «Smart Wiring» de Eplan, en el siguiente paso del proceso de cableado de armarios.
Optimización de procesos integral
Cambio sencillo y rápido de los consumibles
Utilización de una crimpadora de nueva tecnología para diferentes longitudes de terminales 8 - 18 mm, incl. pelado parcial y completo continuos
Alimentación segura de cables a través de un innovador sistema de guiado de cables incl. un mecanismo de cierre rápido
Sencillo manejo mediante gran pantalla táctil de 24"
Permite reaccionar de forma rápida y flexible a los cambios en el proyecto
Minimización de errores también en procesos posteriores
Tiempo de amortización de 3 años a partir de 320 armarios por año
El proceso de fabricación de cables es once veces más rápido
La combinación de la Rittal Wire Terminal y el Eplan Smart Wiring permite ahorrar hasta un 50 % de tiempo
Óptimo etiquetado relacionado con el orden de los cables
Datos técnicos
10 alimentadores de terminales a través de depósitos
Zona de crimpado 0,5 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.) y 10 mm (0,39 in.)
Zona de crimpado 0,75 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) y 12 mm (0,47 in.)
Zona de crimpado 1 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) y 12 mm (0,47 in.)
Zona de crimpado 1,5 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) y 18 mm (0,71 in.)
Zona de crimpado 2,5 mm²: Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) y 18 mm (0,71 in.)
Zona de crimpado 4 mm²: Longitud de crimpado 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) y 18 mm (0,71 in.)
Zona de crimpado 6 mm²: Longitud de crimpado 12 mm (0,47 in.) y 18 mm (0,71 in.)
La Wire Terminal WT L permite procesar longitudes de cable de 150 mm a 10 m
La Wire Terminal WT L tiene capacidad para un bloque de alimentación de cables
Salida de cables en almacenes de guías de cables
Máximo 5 guías de cables para la salida de cables
Unidad de envase
Armazón y cerramiento de la máquina
Unidad de mando
1 depósito oscilante WT 16 para 0,5 mm²
3 depósitos oscilantes WT 20 para 0,75/1,0 mm²
3 depósitos oscilantes WT 29 para 1,5/2,5 mm²
3 depósitos oscilantes WT 43 para 4,0/6,0 mm²
Material mecanizable
Cables finos de cobre según EN 60228 / VDE 0295 clase 5
Punteras según DIN 46228-4 y multinorma
Observación
Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un equipamiento individualizado de la máquina.
La unidad de envase estándar de la Wire Terminal incluye los idiomas alemán e inglés
Los depósitos oscilantes y la separación de terminales se han diseñado según las dimensiones de tolerancia de la norma DIN 46228-4:2019-02. Si los terminales a procesar difieren de las dimensiones de tolerancia definidas en ella, puede ser que sea necesario, por una parte, construir/ensayar nuevos depósitos oscilantes y por otra parte, adaptar la separación de los terminales.
Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
Opciones de máquina
Organizador de cables WT Tube 12 (4051.218)
WT impresora IQ.JET, tinta negra 4051281
WT impresora IQ.JET, tinta blanca 4051280
Interfaces
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tensión de mando (c.c.)
24 V
Absorción de potencia (aprox.)
1 kW
Tiempo del ciclo
11 s
Cables por hora aprox.
320
Superficie de apoyo
Anchura: 2.170 mm
Altura: 1.870 mm
Profundidad: 1.080 mm
Código arancelario
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Descripción producto
Máquina automática para procesado de cables Wire Terminal WT L10 R (sistema de guías de cables)