- Artículo No.:
- AS 4051050
- Ejecución
- Incluye soporte para herramientas en el lado izquierdo y derecho
Posibilidad de adaptar una tableta o un monitor para digitalizar la información de los cables
Sistema de almacenamiento integrado para el uso de cables o materiales adicionales
- Descripción producto
- El Wire Cart puede alojar hasta 8 guias de cables de la Wire Terminal de Rittal. De este modo, pueden procesarse los cables directamente en el lugar de cableado de los armarios en base a proyectos específicos.
- Ventajas
- Aplicación flexible en el taller gracias a las ruedas de goma
- Picking basado en proyectos para procesos posteriores
- Soporte de los procesos de cableado posteriores
- Procesado rápido y eficiente de los cables ensamblados
- Optimización de sus áreas de trabajo de cableado manual
- Datos técnicos
- Máx. 8 depósitos de guías de cables
- Peso total máx. admisible 100 kg
- Carga máx. admisible sobre soporte de monitor universal 3 kg
- Adecuados para referencia
- 4051.024
- 4051.036
- Dimensiones
- Anchura: 640 mm
Altura: 1.500 mm
Profundidad: 700 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 44,5 kg
- Peso bruto
- 54 kg
- Código arancelario
- 84661038
- EAN
- 4028177951037
- Descripción producto
-
AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro