Centro de limpieza

Artículo No.: AS 4051031

La unidad de limpieza es un dispositivo especial para limpiar los cabezales de impresión de la Wire Terminal WT.

Artículo No.:
AS 4051031
Descripción producto
La unidad de limpieza es un dispositivo especial para limpiar los cabezales de impresión de la Wire Terminal WT.
Ventajas
Fácil montaje en la Wire Terminal WT
Dispositivo tensor y opciones de almacenamiento óptimos para la limpieza del cabezal de impresión de la Wire Terminal
Procedimiento sencillo de limpieza de los cabezales de impresión
Facilita la limpieza diaria de los cabezales de impresión
Unidad de envase
Centro de limpieza
Bandeja con conexión de tornillo para botellas de tinta
Soporte de bandeja
Soporte de cabezales
Mordaza de fijación para montaje en la Wire Terminal
Tubo oscilante
Cable de puesta a tierra con abrazaderas de fijación
Observación
Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un equipamiento individualizado de la máquina.
Adecuados para referencia
4051.024
4051.036
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4 kg
Peso bruto
4,5 kg
Código arancelario
84669340
EAN
4028177960480
Descripción producto
Unidad de limpieza para montaje en el Wire Terminal, adecuada para la limpieza de cabezales de impresión. La unidad de limpieza incluye: bandeja con conexión de tornillo para botellas de tinta Leibinger, soporte de bandeja, soporte de cabezales, mordaza de fijación para montaje en el Wire Terminal, tubo oscilante y cable de puesta a tierra con abrazaderas de fijación.