- Referencia:
- AS 4051.015
- Descripción producto
- Tinta blanca 125 (pigmentada) para la opción de impresora Jet3Up en el Wire Terminal, TAG. Mejora del resultado de impresión en materiales de filo sin halógenos en comparación con la tinta blanca 79000-00108 anterior
- Color
- blanco
- Observación
- Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un equipamiento individualizado de la máquina.
- Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
- Tiempo máx. de almacenaje: 6 meses
- Observación referente a la referencia
- para Jet3Up
- Adecuados para referencia
- 4051030
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,3 kg
- Código arancelario
- 32151900
- EAN
- 4028177999459
- ECLASS 8.0
- 19140606
- Descripción producto
- Tinta blanca 125 (pigmentada) para la opción de impresora Jet3Up en el Wire Terminal, TAG, 950 ml, periodo máximo de almacenamiento: 6 meses. Mejora del resultado de impresión en materiales de filo sin halógenos en comparación con la tinta blanca 79000-00108 anterior