- Artículo No.:
- AS 4051.232
- Ventajas
- Picking basado en proyectos para procesos posteriores
- Clasificación de los cables basada en proyectos
- Óptimo proceso de extracción
- Sistema de barras preparado para un picking óptimo en la zona de trabajo
- No es necesario clasificar los cables
- Simplifica el proceso de cableado mediante una guía paso a paso en el Eplan Smart Wiring
- Óptimo en combinación con el Wire Cart para un picking perfecto en la zona de trabajo
- Unidad de envase
- Guía de cables WT 28
- Observación
- La distancia determina el diámetro máximo del aislamiento del cable.
- Adecuados para referencia
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Aplicación
- Para cables simples con una sección de 0,75 mm² (distancia de separación 2,8 mm)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 0,834 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177981096
- Descripción producto
- Wire rail, 0.75 mm² for the 15-way rail system in the WT