Guía de cables WT

Artículo No.: AS 4051.237

El proceso de extracción guía los cables terminados hasta la guía de cables WT 53 con la sección de 6,0 mm².

Artículo No.:
AS 4051.237
Descripción producto
Soporte para guías conductoras de corriente de los centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT para facilitar el mecanizado de pletinas flexibles. Adecuado para taladrar y roscar.
Ventajas
Picking basado en proyectos para procesos posteriores
Clasificación de los cables basada en proyectos
Óptimo proceso de extracción
Sistema de barras preparado para un picking óptimo en la zona de trabajo
No es necesario clasificar los cables
Simplifica el proceso de cableado mediante una guía paso a paso en el Eplan Smart Wiring
Óptimo en combinación con el Wire Cart para un picking perfecto en la zona de trabajo
Unidad de envase
Guía de cables WT 53
Observación
La distancia determina el diámetro máximo del aislamiento del cable.
Adecuados para referencia
4051.205
4051.210
4051.024
4051.036
Aplicación
Para cables simples con una sección de 6 mm² (distancia de separación 5,3 mm)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,85 kg
Peso bruto
1 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177981041
Descripción producto
Wire rail, 6.0 mm² for the 15-way rail system in the WT