Crimpadora automática RC-I para Wire Terminal WT 24/36

Artículo No.: AS 4051020

Crimpadora con depósito de 5 piezas para el procesado de terminales aisladas sobre rollo. Este equipo dispone de una interfaz para comunicarse e integrar todas las funciones con la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal de Rittal. Para este producto se requiere la compra adicional de la formación 5058.207.

Artículo No.:
AS 4051020
Descripción producto
Crimpadora con depósito de 5 piezas para el procesado de terminales aisladas sobre rollo. Este equipo dispone de una interfaz para comunicarse e integrar todas las funciones con la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal de Rittal. Para este producto se requiere la compra adicional de la formación 5058.207.
Ventajas
Gracias al depósito de 5 piezas no es necesario cambiar las punteras aisladas
Datos técnicos
Sección 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Longitud de crimpado 8 y 10 mm
Longitud de introducción 27 mm (1.06 in.)
Adecuados para referencia
4051024
4051036
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
22 kg
Peso bruto
22,5 kg
Código arancelario
84633000
EAN
4028177935419
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17130101
Descripción producto
AS Crimpadora RC-I, para Wire Terminal
Documentos
Instrucciones